Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Дължина на маркуча |
2.5 |
Диапазон на индикация на габарита |
0 – 250 bar (– 3625 psi) |
Тип маркуч |
за бутилка с азот 200 bar с връзка към W24.32x1/14 |
Бр. маркучи за зареждане |
1 |
Бр. редуктори на налягане (PRs) |
0 |
Мин. дисплей манометър 1 |
0 |
Манометричен блок 1 |
бар-psi |
Тип манометър 1 |
Аналогов |
Бр. манометри |
1 |
Макс. дисплей манометър 1 |
250 |
FPU аксесоари |
Без аксесоари |
Тип защитен калъф |
Пластмасови, червени, HYDAC |
Защитен калъф |
Защитен калъф |
G-адаптер |
Без G адаптер |
Модел |
Стандартна конструкция |
Серия |
FPU-1 |
Предпочитани модели |
Да |