SFF W 500 W P 125 UF 1.1 /-KB

Номер на част
1336237
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
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване UF=превкл. за отр. нал.
Размер на връзката 100
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 125
Филтърен материал W=телена мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части BG

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)