HFM ON 75 S J 20 W 1.0 /-B7

Номер на част
1334944
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
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 20
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 400

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HFM Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)