Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | D=превключване на кран |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 3/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 25 |
Филтърен материал | W/HC=мрежа от неръждаема стомана |
pmax [bar] | 63 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)