Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | C=електрически превключвател |
Размер на връзката | 125 |
Тип връзка | DIN фланец |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | ON=Optimicron ниско налягане |
pmax [bar] | 16 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части
BG
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
BG
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
EN
(0.48 MB)