RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

Номер на част
1328868
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции A5=налягане на реакция CI 5 bar
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 6 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 3 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 20
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 7

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части BG

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Списък с резервни части EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)