FLN BN/HC 400 D F 25 D 1.1 /-L24-A2.5*

Номер на част
1328048
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции A2.5=налягане на реакция CI 2,5 bar, L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3,5 bar
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 25
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLN Inline Filter DIN 24550
Списък с резервни части BG

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Списък с резервни части EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0 MB)