FLND BN/HC 400 DDK 3 A 1.2 /-B7

Номер на част
1327913
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 1=съгл. DIN 24550
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 38
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 3
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части BG

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.52 MB)