Технически данни
Други функции | DB=CI съгл. с Mercedes-Benz |
---|---|
Стандартно | 1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване | D=превключване на кран |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 7 бара |
Индикатор за запушване | LZ=визуален/електрически |
Размер на връзката | 1/2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 25 |
Филтърен материал | BN/HC=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] | 250 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части
BG
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.5 MB)