Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Други функции |
0=няма други функции |
Стандартно |
0=няма |
Преминаване |
0=без превключване |
Уплътнителен материал |
NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас |
1,7 bar |
Размер на връзката |
3/4 инча |
Тип връзка |
Резба (инчове, ISO 228) |
pmax [bar] |
8 |