Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | B=превключване на сегмент |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 200 |
Тип връзка | DIN фланец |
Степен на филтриране | 5 |
Филтърен материал | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части
BG
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части
EN
(0.98 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
BG
(0.79 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
EN
(0.79 MB)