FLND W/HC 140 FDD 50 C 1.1

Номер на част
1325722
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване C=електрически превключвател
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 50
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 63

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части BG

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0 MB)