FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Номер на част
1325355
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 63

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части BG

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0 MB)