Технически данни
Други функции | LED=CI с LED дисплей |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | E=1-бр. сачмено превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 50 |
Тип връзка | SAE фланец |
Степен на филтриране | 20 |
Филтърен материал | ON=Optimicron ниско налягане |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура
BG
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура
EN
(0.5 MB)