Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Други функции |
RV07=обратен клапан 0,7 bar |
Стандартно |
0=няма |
Преминаване |
0=без превключване |
Уплътнителен материал |
NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас |
KB=без байпас |
Индикатор за запушване |
W=без индикаторен отвор |
Размер на връзката |
42 X 2 |
Тип връзка |
Резба (метрова) |
Степен на филтриране |
3 |
Филтърен материал |
P=хартия |
pmax [bar] |
0 |