RF ON 660 D M 20 D 1.1 /-V-L24

Номер на част
1324004
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал V=FPM (Viton)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 80
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 20
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части BG

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Списък с резервни части EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)