Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | E=1-бр. сачмено превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 100 |
Тип връзка | SAE фланец |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
NFD Change-Over Filter
Списък с резервни части
BG
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Списък с резервни части
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Продуктова брошура
BG
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Продуктова брошура
EN
(0.82 MB)