FLND BN/HC 250 DDF 3 C 1.2 /-V-B7

Номер на част
1321933
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал V=FPM (Viton)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване C=електрически превключвател
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 3
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части BG

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0 MB)