RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Номер на част
1317676
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
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване E=1-бр. сачмено превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 125
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части BG

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)