NF SN 750 D K 10 D 2.0 /-L24

Номер на част
1309207
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 40
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
NF Inline Filter
Списък с резервни части BG

(2 MB)

NF Inline Filter
Списък с резервни части EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Продуктова брошура BG

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Продуктова брошура EN

(0.77 MB)