BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Номер на част
1300132
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции RV0003=обратен клапан 0,003 bar
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 2
Филтърен материал SI=силикагел
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BDE Breather Dryer
Списък с резервни части BG

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Списък с резервни части EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Продуктова брошура BG

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Продуктова брошура EN

(0.46 MB)