FMND BN/HC 400 LDF 6 D 1.2 /-L24-B7

Номер на част
1298985
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 6
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 210

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части BG

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.5 MB)