LPF ON 55 E B 5 B 1.0 /-A2-B3

Номер на част
1296393
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции A2=налягане на реакция CI 2 bar
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 5
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 40

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LPF Low Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Списък с резервни части BG

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Списък с резервни части EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Продуктова брошура BG

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Продуктова брошура EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)