Технически данни
Други функции | RV02=обратен клапан 0,2 bar |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | W=без индикаторен отвор |
Размер на връзката | 22 X 1,5 |
Тип връзка | Резба (метрова) |
Степен на филтриране | 3 |
Филтърен материал | P=хартия |
pmax [bar] | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BF Breather Filter
Списък с резервни части
BG
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Списък с резервни части
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура
BG
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура
EN
(3.17 MB)
BF Tank Breather Filter
Продуктова брошура
BG
(0.83 MB)
BF Tank Breather Filter
Продуктова брошура
EN
(0.83 MB)