Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 7 бара |
Индикатор за запушване | A=без CI (винтова пробка) |
Размер на връзката | 3/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 25 |
Филтърен материал | BN/HC=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] | 100 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части
BG
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.41 MB)