LFN BN/HC 100 I B 10 A 2.0

Номер на част
1281058
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части BG

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)