RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Номер на част
1279498
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 100
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части BG

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.48 MB)