LFN BH/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB

Номер на част
1278971
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции DB=CI съгл. с Mercedes-Benz
Стандартно 1=съгл. DIN 24550
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване LZ=визуален/електрически
Размер на връзката 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BH/HC=Betamicron високо налягане
pmax [bar] 100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части BG

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)