SF W 60 W C 125 UE 1.0 /-KB

Номер на част
1277416
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване UE=отр. манометър
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 125
Филтърен материал W=телена мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части BG

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)