Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 0,2 bar |
Индикатор за запушване | UF=превкл. за отр. нал. |
Размер на връзката | 3/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 125 |
Филтърен материал | W=телена мрежа от неръждаема стомана |
pmax [bar] | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части
BG
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура
BG
(0.8 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура
EN
(0.8 MB)