SF P 330 W L 10 UF 1.1

Номер на част
1276036
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 0,2 bar
Индикатор за запушване UF=превкл. за отр. нал.
Размер на връзката 50
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал P=хартия
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части BG

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)