MDF ON 60 O C 10 B 1.3 /-B6

Номер на част
1274942
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 6 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 280

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MDF Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Продуктова брошура BG

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Продуктова брошура EN

(0.67 MB)