Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Други функции |
0=няма други функции |
Стандартно |
1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване |
D=превключване на кран |
Уплътнителен материал |
NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас |
KB=без байпас |
Размер на връзката |
1 1/2 инча |
Тип връзка |
Резба (инчове, ISO 228) |
pmax [bar] |
210 |