ELF P 52 G 3 W 2.0

Номер на част
1274028
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал 0=без уплътнение
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 2 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 3
Филтърен материал P=хартия
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ELF Breather Filter Filling Strainer
Списък с резервни части BG

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Списък с резервни части EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура BG

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Продуктова брошура BG

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Продуктова брошура EN

(0.5 MB)