Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | B=визуално |
Размер на връзката | 1/2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | BH/HC=Betamicron високо налягане |
pmax [bar] | 280 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

MDF Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Продуктова брошура
BG
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Продуктова брошура
EN
(0.67 MB)