Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване | D=превключване на кран |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 7 бара |
Индикатор за запушване | B=визуално |
Размер на връзката | 1 1/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | BN/HC=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)