Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване | D=превключване на кран |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | C=електрически превключвател |
Размер на връзката | 1 1/2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 200 |
Филтърен материал | W/HC=мрежа от неръждаема стомана |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)