FLND W/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

Номер на част
1272916
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 1=съгл. DIN 24550
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.52 MB)