FLND BN/HC 160 DDE 10 LZ 1.2 /-DB

Номер на част
1272324
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции DB=CI съгл. с Mercedes-Benz
Стандартно 1=съгл. DIN 24550
Преминаване D=превключване на кран
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване LZ=визуален/електрически
Размер на връзката 1 1/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.52 MB)