Технически данни
Други функции | NR=антикавитационна клапа |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 2,5 bar |
Индикатор за запушване | F=автомат за налягане (абсолютно налягане) |
Размер на връзката | 1 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 15 |
Филтърен материал | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
BG
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
BG
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура
BG
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура
EN
(5.25 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура
BG
(2.6 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура
EN
(2.6 MB)