RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NR

Номер на част
1269028
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции NR=антикавитационна клапа
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 2,5 bar
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка CS=спестяване на разходи (RKM)
Степен на филтриране 15
Филтърен материал MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Свързване смукателна линия 9=CS 1¼

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части BG

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части BG

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура BG

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура BG

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура EN

(2.6 MB)