Технически данни
Други функции | NRF125=антикав. слой 125 µm |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 2,5 bar |
Индикатор за запушване | W=без индикаторен отвор |
Размер на връзката | 1 1/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Свързване смукателна линия | 3=G 1 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
BG
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
BG
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура
BG
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура
BG
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура
EN
(2.6 MB)