RKM MM 100 BXD 15 F 1.0 /-NR

Номер на част
1268532
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции NR=антикавитационна клапа
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 2,5 bar
Индикатор за запушване F=автомат за налягане (абсолютно налягане)
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 15
Филтърен материал MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Свързване смукателна линия 3=G 1

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части BG

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части BG

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Списък с резервни части EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура BG

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Продуктова брошура EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура BG

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Продуктова брошура EN

(2.6 MB)