RFLD SN 4020 CAT 10 D 1.0 /-L110

Номер на част
1268489
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L110=напрежение на лампата 115 V
Стандартно 0=няма
Преминаване E=1-бр. сачмено превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 100
Тип връзка DIN фланец, SAE фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части BG

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)