RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Номер на част
1268421
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
Други функции DB=CI съгл. с Mercedes-Benz
Стандартно 0=няма
Преминаване C=превключване на затвор
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване LZ=визуален/електрически
Размер на връзката 250
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 5
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части BG

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)