RFL SN 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

Номер на част
1267703
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
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 150
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части BG

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.48 MB)