RFL SN 7800 C W 10 B 1.0

Номер на част
1267681
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
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 200
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части BG

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.48 MB)