MF P 80 AGC 10 A 0.0

Номер на част
1266829
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 1,7 bar
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал P=хартия
pmax [bar] 8