RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Номер на част
1266333
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
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване C=превключване на затвор
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Размер на връзката 200
Тип връзка DIN фланец
pmax [bar] 16

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части BG

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)