LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-A2-B6

Номер на част
1264471
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции A2=налягане на реакция CI 2 bar
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 6 бара
Индикатор за запушване B=визуално
Размер на връзката 1 1/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 20
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части BG

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура BG

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура EN

(0.39 MB)